Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,8707 € - 0,8707 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,9734 € - 3,0476 € 40 Varastossa
Musta
Väritön kumi
10340417 0,7365 € - 0,7365 € 43264 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,3529 € - 0,4157 € 61715 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,3969 € - 0,4672 € 19086 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,8792 € - 0,9659 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Neopreenikumi
3,6555 € - 3,6555 € 14 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
60.0 mm
0,3822 € - 0,4719 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Termoplastinen elastomeeri
0,4223 € - 0,5213 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Termoplastinen elastomeeri
0,5313 € - 0,6242 € 1815 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
2,1855 € - 2,399 € 3005 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
40.0 mm
3,1401 € - 3,1401 € 853 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
50.0 mm
0,8654 € - 0,9495 € 6615 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,1642 € - 0,3012 € 16135 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
20.0 mm
0,2259 € - 0,4134 € 46640 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,4025 € - 0,6503 € 28618 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,2519 € - 0,6009 € 2928 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1875 € - 0,4456 € 14000 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,5134 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
8.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.0 mm
0,1533 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Väritön kumi

10626689

Hinta-alue
0,8707 € - 0,8707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    4016930090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Väritön kumi

20014940

Hinta-alue
3,0476 € - 0,9734 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Väritön kumi
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    4016999190
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) Neopreeni

10340417

Hinta-alue
0,7365 € - 0,7365 €

Varastotasot
43264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) Neopreeni

10340431

Hinta-alue
0,4157 € - 0,3529 €

Varastotasot
61715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172070

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
19086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni (DIA) (H)

10172056

Hinta-alue
0,9659 € - 0,8792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 60.0 mm (DIA) (H)

10149072

Hinta-alue
3,6555 € - 3,6555 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.201 in Musta

10154724

Hinta-alue
0,4719 € - 0,3822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Tyyppi
    1
Niittijalat 0.201 in Musta

10154700

Hinta-alue
0,5213 € - 0,4223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Tyyppi
    1
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172049

Hinta-alue
0,6242 € - 0,5313 €

Varastotasot
1815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 40.0 mm (DIA) (H)

10149065

Hinta-alue
2,399 € - 2,1855 €

Varastotasot
3005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 50.0 mm (DIA) (H)

10149089

Hinta-alue
3,1401 € - 3,1401 €

Varastotasot
853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172063

Hinta-alue
0,9495 € - 0,8654 €

Varastotasot
6615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Hinta-alue
0,3012 € - 0,1642 €

Varastotasot
16135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118467

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
46640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10119006

Hinta-alue
0,6503 € - 0,4025 €

Varastotasot
28618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089910

Hinta-alue
0,6009 € - 0,2519 €

Varastotasot
2928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089958

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1875 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Hinta-alue
0,5134 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118429

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm