Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,3969 € - 0,4672 € 17086 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,8792 € - 0,9659 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Neopreenikumi
0,5313 € - 0,6242 € 1815 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
3,1401 € - 3,1401 € 853 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
50.0 mm
0,8654 € - 0,9495 € 6415 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
2,1855 € - 2,399 € 2605 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
40.0 mm
0,4223 € - 0,5213 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Termoplastinen elastomeeri
0,3822 € - 0,4719 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Termoplastinen elastomeeri
3,6555 € - 3,6555 € 14 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
60.0 mm
0,0356 € - 0,0356 € 559728 Varastossa
Väritön
Pyöreä
Suuritiheyksinen polyeteeni
0,2834 € - 0,5161 € 18189 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,078 € - 0,1886 € 7825 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2519 € - 0,6009 € 2440 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,3765 € - 0,897 € 9300 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1601 € - 0,3651 € 3190 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,282 € - 0,6699 € 11800 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,2259 € - 0,4134 € 43140 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,193 € - 0,4542 € 33909 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,4025 € - 0,6503 € 54718 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,1152 € - 0,2619 € 97500 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172070

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
17086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni (DIA) (H)

10172056

Hinta-alue
0,9659 € - 0,8792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172049

Hinta-alue
0,6242 € - 0,5313 €

Varastotasot
1815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 50.0 mm (DIA) (H)

10149089

Hinta-alue
3,1401 € - 3,1401 €

Varastotasot
853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172063

Hinta-alue
0,9495 € - 0,8654 €

Varastotasot
6415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 40.0 mm (DIA) (H)

10149065

Hinta-alue
2,399 € - 2,1855 €

Varastotasot
2605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.201 in Musta

10154700

Hinta-alue
0,5213 € - 0,4223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Asennustyyppi
    Drive Screw
  • Tyyppi
    Load Bearing
Niittijalat 0.201 in Musta

10154724

Hinta-alue
0,4719 € - 0,3822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Asennustyyppi
    Drive Screw
  • Tyyppi
    Load Bearing
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 60.0 mm (DIA) (H)

10149072

Hinta-alue
3,6555 € - 3,6555 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
Päätyaluslevy 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Väritön

10186787

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0356 €

Varastotasot
559728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    HDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118993

Hinta-alue
0,5161 € - 0,2834 €

Varastotasot
18189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10085035

Hinta-alue
0,1886 € - 0,078 €

Varastotasot
7825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089910

Hinta-alue
0,6009 € - 0,2519 €

Varastotasot
2440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089934

Hinta-alue
0,897 € - 0,3765 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104347

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
3190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089927

Hinta-alue
0,6699 € - 0,282 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118467

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
43140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089965

Hinta-alue
0,4542 € - 0,193 €

Varastotasot
33909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10119006

Hinta-alue
0,6503 € - 0,4025 €

Varastotasot
54718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104552

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1152 €

Varastotasot
97500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926909790