Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,0356 € - 0,0356 € 559728 Varastossa
Väritön
Pyöreä
Suuritiheyksinen polyeteeni
0,1601 € - 0,3651 € 3190 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,078 € - 0,1886 € 7825 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,3765 € - 0,897 € 9300 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1711 € - 0,4053 € 7148 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,282 € - 0,6699 € 11800 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,2793 € - 0,8424 € 8250 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2519 € - 0,6009 € 2440 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1152 € - 0,2619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,193 € - 0,4542 € 33909 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1152 € - 0,2619 € 97500 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,3696 € - 0,8173 € 14188 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
15.0 mm
Polyvinyylikloridi
30.0 mm
0,2259 € - 0,4134 € 43140 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,5476 € - 1,2075 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,4025 € - 0,6503 € 54718 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,1875 € - 0,4456 € 13000 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1026 € - 0,2325 € 2612 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1519 € - 0,345 € 17000 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,5134 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
8.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.0 mm
0,0695 € - 0,1572 € 21700 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Päätyaluslevy 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Väritön

10186787

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0356 €

Varastotasot
559728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    HDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104347

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
3190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10085035

Hinta-alue
0,1886 € - 0,078 €

Varastotasot
7825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089934

Hinta-alue
0,897 € - 0,3765 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10090015

Hinta-alue
0,4053 € - 0,1711 €

Varastotasot
7148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089927

Hinta-alue
0,6699 € - 0,282 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE

10268889

Hinta-alue
0,8424 € - 0,2793 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089910

Hinta-alue
0,6009 € - 0,2519 €

Varastotasot
2440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104330

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089965

Hinta-alue
0,4542 € - 0,193 €

Varastotasot
33909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104552

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1152 €

Varastotasot
97500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Hinta-alue
0,8173 € - 0,3696 €

Varastotasot
14188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118467

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
43140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Hinta-alue
1,2075 € - 0,5476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Jalustan materiaali
    TPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10119006

Hinta-alue
0,6503 € - 0,4025 €

Varastotasot
54718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089958

Hinta-alue
0,4456 € - 0,1875 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10105283

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1026 €

Varastotasot
2612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104316

Hinta-alue
0,345 € - 0,1519 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    Load Bearing
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 8.0 mm Väritön kumi

10252482

Hinta-alue
0,5134 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Väritön kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104293

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0695 €

Varastotasot
21700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926909790