Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Pohjan muoto | Alustan korkeus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8707 € - 0,8707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,9734 € - 3,0476 € | 540 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön kumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3942 € - 0,9229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön kumi
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3696 € - 0,8173 € | 1888 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5476 € - 1,2075 € | 10850 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,1642 € - 0,3012 € | 3935 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1026 € - 0,2325 € | 2612 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.433 in
11.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,1533 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2259 € - 0,4134 € | 22638 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4025 € - 0,6503 € | 27220 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2519 € - 0,6009 € | 3928 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,3696 € - 0,8173 € | 86690 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,078 € - 0,1886 € | 9825 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,3765 € - 0,897 € | 9407 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1711 € - 0,4053 € | 2691 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1875 € - 0,4456 € | 7000 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5134 € - 0,5134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Pyöreä
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0695 € - 0,1572 € | 6650 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.378 in
9.6 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,2793 € - 0,8424 € | 9932 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1152 € - 0,2619 € | 2900 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.626 in
15.9 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa