Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat - kierteiset

Varastossa

Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..

Sarjanumero: SR5726

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
4,1894 € - 8,7978 € 825 Varastossa
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,2425 € - 16,0431 € 423 Varastossa
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10291276 7,1604 € - 15,0368 € 886 Varastossa
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5,4216 € - 11,3854 € 161 Varastossa
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,6812 € - 14,0305 € 458 Varastossa
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
8,7622 € - 18,4007 € 442 Varastossa
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1,5197 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
1,8756 € - 1,8756 € 6888 Varastossa
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
1,9852 € - 2,4917 € 90 Varastossa
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
9,036 € - 19,982 € 250 Varastossa
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,1067 € - 10,7241 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,7694 € - 2,2256 € 563 Varastossa
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,259 € - 2,834 € 214 Varastossa
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
4,5317 € - 9,5166 € 210 Varastossa
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
8,5568 € - 17,9694 € 492 Varastossa
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5,5311 € - 11,6154 € 80 Varastossa
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,0673 € - 2,5876 € 869 Varastossa
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291504 2,7655 € - 2,7655 € 441 Varastossa
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
9,036 € - 18,9757 € 46 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
5,9008 € - 12,3917 € 95 Varastossa
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M6 25.0 mm Kumi;Teräs

10291252

Hinta-alue
8,7978 € - 4,1894 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M10 50.0 mm Kumi;Teräs

10291290

Hinta-alue
16,0431 € - 7,2425 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 50.0 mm Kumi;Teräs

10291276

Hinta-alue
15,0368 € - 7,1604 €

Varastotasot
886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi;Teräs

10291306

Hinta-alue
11,3854 € - 5,4216 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M6 25.0 mm Kumi

10291337

Hinta-alue
14,0305 € - 6,6812 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M10 50.0 mm

10291375

Hinta-alue
18,4007 € - 8,7622 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M6 38.0 mm Kumi;Teräs

10291429

Hinta-alue
1,903 € - 1,5197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat 30.0 mm M6 18.0 mm Kumi

10291412

Hinta-alue
1,8756 € - 1,8756 €

Varastotasot
6888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    11.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M10 28.0 mm Kumi;Teräs

10291450

Hinta-alue
2,4917 € - 1,9852 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi

10291382

Hinta-alue
19,982 € - 9,036 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M10 25.0 mm Kumi;Teräs

10291283

Hinta-alue
10,7241 € - 5,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M8 18.0 mm Kumi;Teräs

10291436

Hinta-alue
2,2256 € - 1,7694 €

Varastotasot
563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 28.0 mm Kumi;Teräs

10291474

Hinta-alue
2,834 € - 2,259 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 25.0 mm Kumi;Teräs

10291269

Hinta-alue
9,5166 € - 4,5317 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 50.0 mm Kumi;Teräs

10291313

Hinta-alue
17,9694 € - 8,5568 €

Varastotasot
492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 25.0 mm Kumi

10291344

Hinta-alue
11,6154 € - 5,5311 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M10 38.0 mm Kumi;Teräs

10291467

Hinta-alue
2,5876 € - 2,0673 €

Varastotasot
869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat 35.0 mm M6 18.0 mm Kumi

10291504

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7655 €

Varastotasot
441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

10291320

Hinta-alue
18,9757 € - 9,036 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M10 25.0 mm Kumi

10291368

Hinta-alue
12,3917 € - 5,9008 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm