Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..
Sarjanumero: SR5726
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin pituus | Kierrekoko | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9008 € - 12,3917 € | 95 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,2934 € - 30,0161 € | 59 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,036 € - 18,9757 € | 46 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1067 € - 10,7241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8888 € - 3,3953 € | 244 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8756 € - 1,8756 € | 7288 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9852 € - 2,4917 € | 390 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7781 € - 4,7781 € | 211 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,5317 € - 9,5166 € | 210 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,6395 € - 16,0431 € | 460 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,4319 € - 24,0071 € | 534 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 11,6154 € | 80 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1894 € - 8,7978 € | 925 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8614 € - 2,8614 € | 850 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9709 € - 2,9709 € | 400 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,6812 € - 14,0305 € | 458 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2727 € - 2,2727 € | 3030 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,7622 € - 18,4007 € | 442 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10291276 | 7,1604 € - 15,0368 € | 886 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 5,4216 € - 11,3854 € | 161 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa