Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..
Sarjanumero: SR5726
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin pituus | Kierrekoko | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,765 € - 3,765 € | 210 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,1067 € - 10,7241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,036 € - 18,9757 € | 46 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,9008 € - 12,3917 € | 95 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,2934 € - 30,0161 € | 59 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,2727 € - 2,2727 € | 2880 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8614 € - 2,8614 € | 850 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,9709 € - 2,9709 € | 2422 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,8888 € - 3,3953 € | 38 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,7781 € - 4,7781 € | 211 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,053 € - 3,053 € | 1784 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,5568 € - 17,9694 € | 492 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,6395 € - 16,0431 € | 460 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10291276 | 7,1604 € - 15,0368 € | 386 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
11,4319 € - 24,0071 € | 534 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,5317 € - 9,5166 € | 450 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,4216 € - 11,3854 € | 161 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,5311 € - 11,6154 € | 380 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,036 € - 19,982 € | 200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5197 € - 1,903 € | 1180 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa