Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nailon

Tämä vaativan käytön tukikiinnike on valmistettu harmaasta UL94 V-2 -lämpöstabiloidusta nailonista, ja siinä on elaksoidusta alumiinista valmistettu korvake. Sitä käytetään johtojen tai johtonippujen kiinnittämiseen vaativissa ja kriittisissä kohteissa. Täyttää MS-25281-standardin vaatimukset.
Essentra tuotenumero:

10162095

Valmistajan tuotenumero:

NM-7-F7

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 3,112 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

1 556,00 €

500 x 3,112 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Kiinnikkeen materiaali Lämmönkestävä nailon
Väri Vihreä
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon;eloksoitu alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä