Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Nailon;Alumiini Vihreä

Tämä vaativan käytön tukikiinnike on valmistettu harmaasta UL94 V-2 -lämpöstabiloidusta nailonista, ja siinä on elaksoidusta alumiinista valmistettu korvake. Sitä käytetään johtojen tai johtonippujen kiinnittämiseen vaativissa ja kriittisissä kohteissa. Täyttää MS-25281-standardin vaatimukset.
Essentra tuotenumero:

10162040

Valmistajan tuotenumero:

NM-4-R4

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 1,7459 €
1000 + 1,5826 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

872,95 €

500 x 1,7459 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.4 mm
Kokonaisleveys 12.8 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Kiinnikkeen materiaali Lämmönkestävä nailon
Sisäkkeen materiaali Elaksoitu alumiini
Pinnoite Anodisoitu
Väri Vihreä
Säädettävyys Kiinnitetty
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon;eloksoitu alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä