Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 3,0821 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Compatible Cable Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.752 in |
Overall Width | 14.0 mm |
Overall Width | 0.551 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Clamp Material | Heat Stabilized Nylon |
Insert Material | Anodised Aluminium |
Colour | Green |
Mounting Method | Screw |
Adjustability | Fixed |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa