Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 5.2 mm Alumiiniseos Musta

Ruuvikiinnitteinen metallikaapelikiinnike vinyylipinnoitteella. Pinnoite tarjoaa eristeen ja suojaa korroosiolta ja vähentää tärinää.
Essentra tuotenumero:

10161821

Valmistajan tuotenumero:

NE9

17065 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 1,5015 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

1 501,50 €

1000 x 1,5015 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 9.5 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Kiinnikkeen materiaali Alumiiniseos 5052 H-32
Pinnoite TPV
Väri Musta
Tullinimike 7616999099
Koko materiaali Alumiiniseos 5052 H-32

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä