Ruuvattavia magneettihakoja on saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, eri vetovoimakkuudella ja eri asennusasennoilla tarpeidesi täyttämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kotelon materiaali | Salpamekanismi | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4621 € - 12,823 € | 600 Varastossa |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Valkoinen
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,5912 € - 2,8851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 5,3477 € | 285 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,4687 € - 21,4203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,8012 € - 15,0655 € | 46 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,656 € - 6,584 € | 100 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10,9801 € - 28,7223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,0043 € - 27,309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Haka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,3179 € - 6,6518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 22,6615 € - 45,1967 € | 26 Varastossa |
POM
|
Haka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,2989 € - 10,6379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10,2622 € - 23,3171 € | 248 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,1604 € - 15,9281 € | 28 Varastossa |
PP
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 15,2381 € - 33,9263 € | 50 Varastossa |
POM
|
Haka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,2989 € - 10,6379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,6127 € - 19,2344 € | 246 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,8704 € - 21,4203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,725 € - 4,7726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PS
|
Haka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2476 € - 4,2264 € | 246 Varastossa |
PE
|
Haka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0673 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa