Valikko Haku

Magneettihaka 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

Essentra tuotenumero:

10201855

Valmistajan tuotenumero:

1222639

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 78,1742 €
40 + 35,1174 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

78,17 €

1 x 78,1742 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Salpamekanismi Haka
Magneetin materiaali Samariumkoboltti
Asennustyyppi Screw on
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 40.0 mm
Kokonaiskorkeus 17.0 mm
Kokonaisleveys 14.1 mm
Kokonaispituus 50.0 mm
Kierteen halkaisija 3.5 mm
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä