10201787
1222632
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 49 | 28,2048 € |
| 50 + | 12,6641 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Salpamekanismi | Catch & Counterplate |
| Magneetin materiaali | Ferriitti |
| Asennustyyppi | Screw On |
| Haan paino | 74.0 g |
| Haan paino | 74.0 g |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 40.0 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.575 in |
| Kokonaiskorkeus | 0.787 in |
| Kokonaiskorkeus | 20.0 mm |
| Kokonaisleveys | 0.846 in |
| Kokonaisleveys | 21.5 mm |
| Kokonaispituus | 1.969 in |
| Kokonaispituus | 50.0 mm |
| Levyn pituus | 1.142 in |
| Levyn pituus | 29.0 mm |
| Levyn paksuus | 0.079 in |
| Levyn paksuus | 2.0 mm |
| Levyn leveys | 0.748 in |
| Levyn leveys | 19.0 mm |
| Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 18.0 mm |
| Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.709 in |
| Kotelon materiaali | Samakki |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa