10201756
1222629
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 19 | 14,4905 € |
| 20 - 99 | 6,5032 € |
| 100 - 199 | 6,1883 € |
| 200 - 399 | 5,8597 € |
| 400 + | 5,5311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 8505191090 |
|---|---|
| Salpamekanismi | Catch & Counterplate |
| Magneetin materiaali | Ferriitti |
| Asennustyyppi | Screw On |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 2.756 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 70.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.669 in |
| Kokonaiskorkeus | 17.0 mm |
| Kokonaisleveys | 0.512 in |
| Kokonaisleveys | 13.0 mm |
| Kokonaispituus | 3.15 in |
| Kokonaispituus | 80.0 mm |
| Levyn pituus | 2.165 in |
| Levyn pituus | 55.0 mm |
| Levyn paksuus | 0.063 in |
| Levyn paksuus | 1.6 mm |
| Levyn leveys | 0.63 in |
| Levyn leveys | 16.0 mm |
| Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.378 in |
| Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 35.0 mm |
| Kotelon materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa