Valikko Haku

Ruuvattavat liu'ut

Varastossa

Nämä polytetrafluoroetyleelistä (PTFE) valmistetut ruuvattavat liu'ut asennetaan ruuveilla ja toimitetaan teräsaluslevyn kanssa. Nämä liukujen ruuvikiinnitykset estävät tuoleja ja muita putkikiinnikkeillä varustettuja tuotteita liukumasta tasaisilla pinnoilla.

  • ‌4.5 mm:n läpimittainen ruuvinreikä
  • Kierteittämätön ja kierteitetty keskusta
  • Värit: väritön ja musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Halkaisija Osta
0,3956 € - 0,8309 € 1620 Varastossa
0,9515 € - 1,9982 € 2140 Varastossa
38.1 mm
0,5175 € - 1,0867 € 4235 Varastossa
25.4 mm
0,6147 € - 1,2909 € 10520 Varastossa
30.2 mm
0,4299 € - 0,9027 € 5800 Varastossa
22.2 mm
1,4238 € - 2,9901 € 20 Varastossa
50.8 mm
0,3012 € - 0,7935 € 79020 Varastossa
19.0 mm
Neliönmallinen liukujalka PTFE

10396544

Hinta-alue
0,8309 € - 0,3956 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvattava liukuosa 1.500 in 5.5 mm PTFE;Teräs Väritön

10291993

Hinta-alue
1,9982 € - 0,9515 €

Varastotasot
2140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    38.1 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 1.000 in 5.0 mm PTFE;Teräs Väritön

10291979

Hinta-alue
1,0867 € - 0,5175 €

Varastotasot
4235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.4 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 1.188 in 5.5 mm PTFE;Teräs Väritön

10291986

Hinta-alue
1,2909 € - 0,6147 €

Varastotasot
10520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.2 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    9 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 0.875 in 5.5 mm PTFE;Teräs Väritön

10291962

Hinta-alue
0,9027 € - 0,4299 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    22.2 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 2.000 in 5.5 mm PTFE;Teräs Väritön

10292006

Hinta-alue
2,9901 € - 1,4238 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    50.8 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Teräs
Ruuvattava liukuosa 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Teräs Musta

10291955

Hinta-alue
0,7935 € - 0,3012 €

Varastotasot
79020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    19.0 mm
  • Ruuvin reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Kierteinen keskusta
    Ei
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta