Valikko Haku

Ruostumaton AISI-akseli 50.0 3250.0 +0,-16 316 ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 50 Ø AISI 303/316 -akseleita käytetään teollisuudenaloilla, jotka edellyttävät suurta korroosionkestävyyttä, lujuutta ja kestävyyttä. Pystyy sietämään vaikeita olosuhteita, kuten suurta kosteutta ja kemikaaleja. Käytetään käyttökohteissa, joissa on suuri nopeus ja raskaita kuormia, kuten kuumavesijärjestelmissä tai kirurgiassa.
Essentra tuotenumero:

20331771

Valmistajan tuotenumero:

20331771

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 2 520,49 €
10 + 2 268,44 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2 520,49 €

1 x 2 520,49 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 50.0
l1 3250.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä