Valikko Haku

Ruostumaton AISI-akseli 25.0 2600.0 +0,-13 303 Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 25 Ø AISI 303/316 -akseleita käytetään teollisuudenaloilla, jotka edellyttävät suurta korroosionkestävyyttä, lujuutta ja kestävyyttä. Pystyy sietämään vaikeita olosuhteita, kuten suurta kosteutta ja kemikaaleja. Käytetään keraamisten laakereiden kanssa kuulaholkkien lineaaristen laakereiden sijaan käyttökohteissa, jotka edellyttävät suurta nopeutta.
Essentra tuotenumero:

20315009

Valmistajan tuotenumero:

20315009

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 435,02 €
10 + 391,52 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

435,02 €

1 x 435,02 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 25.0
l1 2600.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Myötöraja 225 Nmm2
Vetolujuus 500 - 750 Nmm2
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä