Valikko Haku

Runda rörpluggar - Metall

Varastossa

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • Pyöreitä sisäkkeitä käytetään putkituotteiden pään viimeistelyyn, mikä näyttää visuaalisesti miellyttävältä ja siistiltä.
  • Tarjoaa alustan, joka estää naarmuilta ja vaurioilta, kun tuotteet joutuvat kosketuksiin pinnan kanssa.
  • Helppo ja nopea asennus.
Materiaali: Teräs Väri: Väritön Sarjanumero: SR1554

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali WT Osta
1,8383 € - 4,1552 € 120 Varastossa
31.7 mm
Väritön
Teräs
1.6 mm
1,0454 € - 2,3428 € 941 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Teräs
1.6 mm
1,0216 € - 2,2927 € 920 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Teräs
1.2 mm
0,8939 € - 2,001 € 1312 Varastossa
19.1 mm
Väritön
Teräs
1.6 mm
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa Teräs 31.7 mm 16

10162972

Hinta-alue
4,1552 € - 1,8383 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa Väritön Teräs

10162958

Hinta-alue
2,3428 € - 1,0454 €

Varastotasot
941 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa Väritön Teräs

10162965

Hinta-alue
2,2927 € - 1,0216 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Pyöreä Pyöreä putken päätytulppa Väritön Teräs

10162941

Hinta-alue
2,001 € - 0,8939 €

Varastotasot
1312 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890