Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 8.0 mm 1.0 mm Musta ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10288948

Valmistajan tuotenumero:

499089

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,8167 €
1000 - 1999 0,776 €
2000 - 2999 0,7367 €
3000 - 3999 0,6946 €
4000 + 0,6539 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

163,34 €

200 x 0,8167 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 8.0 mm
h 4.5 mm
t 1.0 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Musta
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä