Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10288825

Valmistajan tuotenumero:

499074

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,054 €
200 + 0,9781 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

41,08 €

20 x 2,054 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 30.0 mm
h 10.0 mm
t 2.0 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä