Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 2.5 mm Hopea ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10288795

Valmistajan tuotenumero:

499070

320 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,7151 €
200 - 999 0,8167 €
1000 - 1999 0,776 €
2000 - 2999 0,7353 €
3000 - 3999 0,6932 €
4000 + 0,6525 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

34,30 €

20 x 1,7151 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.0 mm
h 8.0 mm
t 2.5 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä