Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm Hopea PE

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu kromatusta LDPE:stä, ja siinä on kupukanta. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Essentra tuotenumero:

10256886

Valmistajan tuotenumero:

465332

1460 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,7279 €
200 - 1999 0,9214 €
2000 + 0,8748 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

34,56 €

20 x 1,7279 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 60.0 mm
h 12.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä