Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Kromattu hopea ABS

Tämä pyöreä sisäke tarjoaa siistin viimeistelyn putkikäyttökohteisiin. Sillä on uritettu varsi sisäänviennin ja pidon helpottamiseksi. Se on kromattu hopeanvärinen ja ABS-materiaalia.
Essentra tuotenumero:

20604240

Valmistajan tuotenumero:

20604240

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6048 €
1000 - 4999 0,432 €
5000 + 0,3888 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,48 €

100 x 0,6048 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Kromattu hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä