Valikko Haku

Ristikkäinen rullakiskosetit

Kysy toimitusaikaa

Nämä ristikkäiset rullakiskosarjat ovat lineaarisia liikejärjestelmiä, jotka tarjoavat käyttökohteille asemointia ja tasaista ohjausta. Sen muoto koostuu kahdesta rinnakkaisesta kiskosta, joissa on ristikkäiset rullalaakerit, ja se mahdollistaa huipputarkan lineaarisen liikkeen ja poikkeuksellisen kuormankantokyvyn.

Ne jakavat kuormat tasaisesti, jolloin tuloksena on minimitaipuma ja suuri toistettavuus tarkkaa liikkeenhallintaa varten. Pieni koko tekee niistä täydellisiä käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.

Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia. Ne ovat korroosionkestäviä ja kestävät lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, lääkinnällisten laitteiden, työstökoneiden ja puolustusteollisuuden aloilla.

  • Täydellinen käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.
  • Kestää lämpötiloja välillä -40 C... +80 C.
  • Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
55,022 € - 73,3593 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
127,7868 € - 170,3858 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
143,8895 € - 191,8493 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
163,0775 € - 217,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
109,183 € - 145,5705 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
59,204 € - 78,9353 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
138,457 € - 184,6025 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
92,5165 € - 123,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
95,489 € - 127,3153 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
117,7623 € - 157,0198 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
82,1025 € - 109,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
706,5633 € - 942,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
1 900,0835 € - 2 533,4413 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 75.0 M4 8.0 Teräs

20162078

Hinta-alue
73,3593 € - 55,022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    75.0
  • Isku max.
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 200.0 M4 8.0 Teräs

20162122

Hinta-alue
170,3858 € - 127,7868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    200.0
  • Isku max.
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 225.0 M4 8.0 Teräs

20162139

Hinta-alue
191,8493 € - 143,8895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    225.0
  • Isku max.
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 250.0 M4 8.0 Teräs

20162146

Hinta-alue
217,4333 € - 163,0775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    250.0
  • Isku max.
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 160.0 M5 11.0 Teräs

20162177

Hinta-alue
145,5705 € - 109,183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    160.0
  • Isku max.
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 30.0 M3 6.0 Teräs

20161965

Hinta-alue
78,9353 € - 59,204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • Isku max.
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 135.0 M3 6.0 Teräs

20162030

Hinta-alue
184,6025 € - 138,457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    135.0
  • Isku max.
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M5 11.0 Teräs

20159313

Hinta-alue
123,3588 € - 92,5165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 90.0 M3 6.0 Teräs

20162009

Hinta-alue
127,3153 € - 95,489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    90.0
  • Isku max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M2 4.0 Teräs

20161958

Hinta-alue
157,0198 € - 117,7623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 50.0 M2 4.0 Teräs

20161927

Hinta-alue
109,47 € - 82,1025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • Isku max.
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 700.0 M8 22.0 Teräs

20174040

Hinta-alue
942,0878 € - 706,5633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    700.0
  • Isku max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1100.0 M10 28.0 Teräs

20174118

Hinta-alue
2 533,4413 € - 1 900,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1100.0
  • Isku max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5