Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
114,89 € - 153,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
81,08 € - 108,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
104,72 € - 139,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
779,39 € - 1 039,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
968,78 € - 1 291,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
78,54 € - 104,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
428,51 € - 571,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
2 217,04 € - 2 956,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
397,66 € - 530,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
139,31 € - 185,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
118,55 € - 158,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
484,39 € - 645,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
250,45 € - 333,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
434,72 € - 579,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
293,93 € - 391,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
93,16 € - 124,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
1 141,13 € - 1 521,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
1 618,38 € - 2 157,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
1 853,74 € - 2 471,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
689,33 € - 919,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M2 4.0 Teräs

20161958

Hinta-alue
153,19 € - 114,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 125.0 M4 8.0 Teräs

20162092

Hinta-alue
108,10 € - 81,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    125.0
  • Isku max.
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 175.0 M4 8.0 Teräs

20162115

Hinta-alue
139,62 € - 104,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    175.0
  • Isku max.
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M10 28.0 Teräs

20162436

Hinta-alue
1 039,18 € - 779,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 800.0 M8 22.0 Teräs

20174057

Hinta-alue
1 291,70 € - 968,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    800.0
  • Isku max.
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 100.0 M6 15.0 Teräs

20162238

Hinta-alue
104,72 € - 78,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    100.0
  • Isku max.
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 500.0 M8 22.0 Teräs

20162375

Hinta-alue
571,34 € - 428,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    500.0
  • Isku max.
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1200.0 M10 28.0 Teräs

20174125

Hinta-alue
2 956,05 € - 2 217,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1200.0
  • Isku max.
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M6 15.0 Teräs

20162337

Hinta-alue
530,21 € - 397,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 250.0 M6 15.0 Teräs

20162269

Hinta-alue
185,74 € - 139,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    250.0
  • Isku max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 200.0 M6 15.0 Teräs

20162252

Hinta-alue
158,07 € - 118,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    200.0
  • Isku max.
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M8 22.0 Teräs

20162382

Hinta-alue
645,85 € - 484,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 440.0 M5 11.0 Teräs

20162450

Hinta-alue
333,93 € - 250,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    440.0
  • Isku max.
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 400.0 M10 28.0 Teräs

20162412

Hinta-alue
579,63 € - 434,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    400.0
  • Isku max.
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 450.0 M6 15.0 Teräs

20162306

Hinta-alue
391,90 € - 293,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    450.0
  • Isku max.
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 90.0 M3 6.0 Teräs

20162009

Hinta-alue
124,21 € - 93,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    90.0
  • Isku max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 900.0 M8 22.0 Teräs

20174064

Hinta-alue
1 521,50 € - 1 141,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    900.0
  • Isku max.
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1200.0 M8 22.0 Teräs

20174071

Hinta-alue
2 157,84 € - 1 618,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1200.0
  • Isku max.
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1100.0 M10 28.0 Teräs

20174118

Hinta-alue
2 471,65 € - 1 853,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1100.0
  • Isku max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 700.0 M8 22.0 Teräs

20174040

Hinta-alue
919,11 € - 689,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    700.0
  • Isku max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5