Valikko Haku

Ristikkäinen rullakiskosetit

Kysy toimitusaikaa

Nämä ristikkäiset rullakiskosarjat ovat lineaarisia liikejärjestelmiä, jotka tarjoavat käyttökohteille asemointia ja tasaista ohjausta. Sen muoto koostuu kahdesta rinnakkaisesta kiskosta, joissa on ristikkäiset rullalaakerit, ja se mahdollistaa huipputarkan lineaarisen liikkeen ja poikkeuksellisen kuormankantokyvyn.

Ne jakavat kuormat tasaisesti, jolloin tuloksena on minimitaipuma ja suuri toistettavuus tarkkaa liikkeenhallintaa varten. Pieni koko tekee niistä täydellisiä käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.

Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia. Ne ovat korroosionkestäviä ja kestävät lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, lääkinnällisten laitteiden, työstökoneiden ja puolustusteollisuuden aloilla.

  • Täydellinen käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.
  • Kestää lämpötiloja välillä -40 C... +80 C.
  • Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
92,5165 € - 123,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
79,786 € - 106,3848 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
95,1713 € - 126,895 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
83,107 € - 110,8025 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
96,4833 € - 128,6375 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
62,074 € - 82,7585 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
74,4765 € - 99,302 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
224,393 € - 299,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
95,489 € - 127,3153 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
100,2553 € - 133,6703 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
50,7785 € - 67,7013 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
109,183 € - 145,5705 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
310,3188 € - 413,7618 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
74,4765 € - 99,302 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
117,7623 € - 157,0198 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
82,1025 € - 109,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
117,7623 € - 157,0198 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
163,0775 € - 217,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
59,5115 € - 79,3453 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
372,1673 € - 496,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M5 11.0 Teräs

20159313

Hinta-alue
123,3588 € - 92,5165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M5 11.0 Teräs

20159344

Hinta-alue
106,3848 € - 79,786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 60.0 M2 4.0 Teräs

20161934

Hinta-alue
126,895 € - 95,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • Isku max.
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 125.0 M4 8.0 Teräs

20162092

Hinta-alue
110,8025 € - 83,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    125.0
  • Isku max.
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 150.0 M4 8.0 Teräs

20162108

Hinta-alue
128,6375 € - 96,4833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    150.0
  • Isku max.
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 30.0 M2 4.0 Teräs

20161903

Hinta-alue
82,7585 € - 62,074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • Isku max.
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 40.0 M2 4.0 Teräs

20161910

Hinta-alue
99,302 € - 74,4765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • Isku max.
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 180.0 M3 6.0 Teräs

20162054

Hinta-alue
299,1873 € - 224,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    180.0
  • Isku max.
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 90.0 M3 6.0 Teräs

20162009

Hinta-alue
127,3153 € - 95,489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    90.0
  • Isku max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 105.0 M3 6.0 Teräs

20162016

Hinta-alue
133,6703 € - 100,2553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    105.0
  • Isku max.
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 50.0 M4 8.0 Teräs

20162061

Hinta-alue
67,7013 € - 50,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • Isku max.
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 160.0 M5 11.0 Teräs

20162177

Hinta-alue
145,5705 € - 109,183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    160.0
  • Isku max.
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 480.0 M5 11.0 Teräs

20162221

Hinta-alue
413,7618 € - 310,3188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    480.0
  • Isku max.
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 60.0 M3 6.0 Teräs

20161989

Hinta-alue
99,302 € - 74,4765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • Isku max.
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M3 6.0 Teräs

20162023

Hinta-alue
157,0198 € - 117,7623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 50.0 M2 4.0 Teräs

20161927

Hinta-alue
109,47 € - 82,1025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • Isku max.
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M2 4.0 Teräs

20161958

Hinta-alue
157,0198 € - 117,7623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 250.0 M4 8.0 Teräs

20162146

Hinta-alue
217,4333 € - 163,0775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    250.0
  • Isku max.
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 20.0 M2 4.0 Teräs

20161897

Hinta-alue
79,3453 € - 59,5115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • Isku max.
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 550.0 M6 15.0 Teräs

20162320

Hinta-alue
496,223 € - 372,1673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    550.0
  • Isku max.
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5