Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
397,66 € - 530,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
428,51 € - 571,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
434,72 € - 579,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
689,33 € - 919,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
1 853,74 € - 2 471,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
1 141,13 € - 1 521,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
484,39 € - 645,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
293,93 € - 391,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
186,31 € - 248,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
60,56 € - 80,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
90,26 € - 120,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
135,08 € - 180,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
77,84 € - 103,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
58,06 € - 77,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
954,74 € - 1 272,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
97,81 € - 130,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
1 560,31 € - 2 080,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
81,08 € - 108,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
93,16 € - 124,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
94,13 € - 125,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M6 15.0 Teräs

20162337

Hinta-alue
530,21 € - 397,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 500.0 M8 22.0 Teräs

20162375

Hinta-alue
571,34 € - 428,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    500.0
  • Isku max.
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 400.0 M10 28.0 Teräs

20162412

Hinta-alue
579,63 € - 434,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    400.0
  • Isku max.
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 700.0 M8 22.0 Teräs

20174040

Hinta-alue
919,11 € - 689,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    700.0
  • Isku max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1100.0 M10 28.0 Teräs

20174118

Hinta-alue
2 471,65 € - 1 853,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1100.0
  • Isku max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 900.0 M8 22.0 Teräs

20174064

Hinta-alue
1 521,50 € - 1 141,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    900.0
  • Isku max.
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M8 22.0 Teräs

20162382

Hinta-alue
645,85 € - 484,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 450.0 M6 15.0 Teräs

20162306

Hinta-alue
391,90 € - 293,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    450.0
  • Isku max.
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 165.0 M3 6.0 Teräs

20174033

Hinta-alue
248,41 € - 186,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    165.0
  • Isku max.
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 45.0 M3 6.0 Teräs

20161972

Hinta-alue
80,74 € - 60,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • Isku max.
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M5 11.0 Teräs

20159313

Hinta-alue
120,35 € - 90,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 135.0 M3 6.0 Teräs

20162030

Hinta-alue
180,10 € - 135,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    135.0
  • Isku max.
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M5 11.0 Teräs

20159344

Hinta-alue
103,79 € - 77,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 20.0 M2 4.0 Teräs

20161897

Hinta-alue
77,41 € - 58,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • Isku max.
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 1000.0 M8 22.0 Teräs

20159320

Hinta-alue
1 272,98 € - 954,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1000.0
  • Isku max.
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 105.0 M3 6.0 Teräs

20162016

Hinta-alue
130,41 € - 97,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    105.0
  • Isku max.
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 1000.0 M10 28.0 Teräs

20159290

Hinta-alue
2 080,41 € - 1 560,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1000.0
  • Isku max.
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 125.0 M4 8.0 Teräs

20162092

Hinta-alue
108,10 € - 81,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    125.0
  • Isku max.
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 90.0 M3 6.0 Teräs

20162009

Hinta-alue
124,21 € - 93,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    90.0
  • Isku max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 150.0 M4 8.0 Teräs

20162108

Hinta-alue
125,50 € - 94,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    150.0
  • Isku max.
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0