Valikko Haku

Ristikkäinen rullakiskosetti 400.0 M8 22.0 Teräs

Tämä ristikkäinen rullakiskosarja on lineaarinen liikejärjestelmä, joka tarjoaa käyttökohteille sulavan asemoinnin ja ohjauksen. Se jakaa raskaat kuormat ja on ihanteellinen käyttökohteissa, joissa tilaa on niukasti. Se on korroosionkestävä ja voi kestää lämpötiloja välillä -40 °C... +80 °C.
Essentra tuotenumero:

20162368

Valmistajan tuotenumero:

20162368

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 409,87 €
5 - 9 368,88 €
10 - 19 348,39 €
20 + 307,40 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

409,87 €

1 x 409,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 400.0
Isku max. 306.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Telojen lukumäärä 18.0
Dyn. load C max. kN 129.0
Static load C0 max. kN 131.0
Paino kg 5.02
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä