Valikko Haku

Ripustuslevyt 6.0 mm 6.0 mm HDPE Väritön

Kiristyslevyjä voidaan käyttää sähkö- ja valaisukokoonpanoissa, ja ne tarjoavat vedonpoistoa johdoille.
Essentra tuotenumero:

10126448

Valmistajan tuotenumero:

150060600004

13899 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1585 €
1000 + 0,1147 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,25 €

500 x 0,1585 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän halkaisija A 6.0 mm
Reiän halkaisija B 6.0 mm
Kokonaispituus 32.0 mm
Paksuus 16.0 mm
Väri Väritön
Kierrestandardi Brittiläinen
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä