Valikko Haku

Ring Seal Clamps

Kysy toimitusaikaa

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Reunalliset ja reunustamattomat hygieeniset rengastiivistepuristimet ovat viimeisin edistysaskel saastumisen havaitsemisessa ja hillitsemisessä, mikä auttaa vähentämään tuotehävikkiä ja lisäämään tuottavuutta. Sopii erinomaisesti elintarvike- ja lääketeollisuuteen.
  • Jopa 2-3 millimetrin pienet sirpaleet on helppo tunnistaa metallinilmaisinlaitteilla, joita käytetään prosessilinjojen saastuneiden tuotteiden tunnistamiseen.
  • FDA-yhteensopiva.
Materiaali: VMQ, FKM, EPDM Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Rengastyyppi Väri Materiaali OD Osta
14,4962 € - 24,2682 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.2 mm
Ei reunaa
Sininen
EPDM
64.0 mm
14,251 € - 23,8577 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.2 mm
Ei reunaa
Musta
VMQ
64.0 mm
19,8595 € - 33,2469 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.5 mm
Ei reunaa
Sininen
FKM
77.5 mm
22,1274 € - 37,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.2 mm
Ei reunaa
Musta
VMQ
91.0 mm
24,0888 € - 40,3273 € Kysy toimitusaikaa täältä
97.8 mm
Ei reunaa
Sininen
EPDM
119.0 mm
23,2613 € - 38,942 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.2 mm
Reunalla
Musta
VMQ
91.0 mm
15,4156 € - 25,8074 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.5 mm
Reunalla
Musta
VMQ
77.5 mm
22,9242 € - 38,3776 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.2 mm
Reunalla
Sininen
FKM
91.0 mm
8,428 € - 8,428 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8 mm
Ei reunaa
Musta
VMQ
50.5 mm
25,9889 € - 43,5083 € Kysy toimitusaikaa täältä
97.8 mm
Reunalla
Musta
VMQ
119.0 mm
14,9865 € - 25,0891 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.2 mm
Reunalla
Musta
VMQ
64.0 mm
21,8209 € - 36,5306 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.2 mm
Ei reunaa
Sininen
FKM
91.0 mm
23,5065 € - 39,3524 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.2 mm
Reunalla
Sininen
EPDM
91.0 mm
11,4927 € - 19,2401 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.8 mm
Reunalla
Sininen
EPDM
50.5 mm
10,7878 € - 10,7878 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.8 mm
Ei reunaa
Musta
VMQ
50.5 mm
14,8946 € - 24,9352 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.5 mm
Ei reunaa
Sininen
EPDM
77.5 mm
20,9015 € - 34,9913 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.5 mm
Reunalla
Sininen
FKM
77.5 mm
8,5812 € - 8,5812 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8 mm
Reunalla
Sininen
EPDM
50.5 mm
8,8264 € - 8,8264 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8 mm
Reunalla
Musta
VMQ
50.5 mm
40,4545 € - 67,7252 € Kysy toimitusaikaa täältä
97.8 mm
Reunalla
Sininen
FKM
119.0 mm
  • / 2
Rengastiivisteen kiinnike 48.2 mm 64.0 mm EPDM Sininen

10568705

Hinta-alue
24,2682 € - 14,4962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    EPDM
Rengastiivisteen kiinnike 48.2 mm 64.0 mm VMQ Musta

10568743

Hinta-alue
23,8577 € - 14,251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 60.5 mm 77.5 mm FKM Sininen

10568873

Hinta-alue
33,2469 € - 19,8595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    FKM
Rengastiivisteen kiinnike 73.2 mm 91.0 mm VMQ Musta

10569047

Hinta-alue
37,0436 € - 22,1274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 97.8 mm 119.0 mm EPDM Sininen

10569160

Hinta-alue
40,3273 € - 24,0888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    EPDM
Rengastiivisteen kiinnike 73.2 mm 91.0 mm VMQ Musta

10569054

Hinta-alue
38,942 € - 23,2613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 60.5 mm 77.5 mm VMQ Musta

10568903

Hinta-alue
25,8074 € - 15,4156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 73.2 mm 91.0 mm FKM Sininen

10569030

Hinta-alue
38,3776 € - 22,9242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    FKM
Rengastiivisteen kiinnike 22.8 mm 50.5 mm VMQ Musta

10568415

Hinta-alue
8,428 € - 8,428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 97.8 mm 119.0 mm VMQ Musta

10569214

Hinta-alue
43,5083 € - 25,9889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 48.2 mm 64.0 mm VMQ Musta

10568750

Hinta-alue
25,0891 € - 14,9865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 73.2 mm 91.0 mm FKM Sininen

10569023

Hinta-alue
36,5306 € - 21,8209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    FKM
Rengastiivisteen kiinnike 73.2 mm 91.0 mm EPDM Sininen

10569016

Hinta-alue
39,3524 € - 23,5065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    EPDM
Rengastiivisteen kiinnike 35.8 mm 50.5 mm EPDM Sininen

10568538

Hinta-alue
19,2401 € - 11,4927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    EPDM
Rengastiivisteen kiinnike 35.8 mm 50.5 mm VMQ Musta

10568569

Hinta-alue
10,7878 € - 10,7878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 60.5 mm 77.5 mm EPDM Sininen

10568859

Hinta-alue
24,9352 € - 14,8946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Rengastyyppi
    Ei reunaa
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    EPDM
Rengastiivisteen kiinnike 60.5 mm 77.5 mm FKM Sininen

10568880

Hinta-alue
34,9913 € - 20,9015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    FKM
Rengastiivisteen kiinnike 22.8 mm 50.5 mm EPDM Sininen

10568385

Hinta-alue
8,5812 € - 8,5812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    EPDM
Rengastiivisteen kiinnike 22.8 mm 50.5 mm VMQ Musta

10568422

Hinta-alue
8,8264 € - 8,8264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    VMQ
Rengastiivisteen kiinnike 97.8 mm 119.0 mm FKM Sininen

10569191

Hinta-alue
67,7252 € - 40,4545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Rengastyyppi
    Reunalla
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    FKM