Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiaali: VMQ, FKM, EPDM Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Rengastyyppi | Väri | Materiaali | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7277 € - 22,9817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,7801 € - 19,7211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.409 in
35.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,0575 € - 11,0575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.409 in
35.8 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,267 € - 25,5586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 21,4241 € - 35,8662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 15,801 € - 26,4526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 23,4974 € - 39,3371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.882 in
73.2 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 41,4659 € - 69,4184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.85 in
97.8 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 26,6387 € - 44,5961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.85 in
97.8 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 14,6073 € - 24,4542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.898 in
48.2 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 25,2879 € - 42,3347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.85 in
97.8 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 22,6806 € - 37,9698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.882 in
73.2 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 24,6911 € - 41,3355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.85 in
97.8 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 23,8429 € - 39,9156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.882 in
73.2 mm
|
Reunalla
|
Musta
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 8,4502 € - 8,4502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,5497 € - 15,5497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 18,4084 € - 30,8176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.898 in
48.2 mm
|
Reunalla
|
Sininen
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 15,0785 € - 25,2431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.382 in
60.5 mm
|
Ei reunaa
|
Musta
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 22,8691 € - 38,2853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.882 in
73.2 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 39,4554 € - 66,0527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.85 in
97.8 mm
|
Ei reunaa
|
Sininen
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm