Valikko Haku

Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

Punaista painettavaa LDPE-tulppaa voi käyttää useissa putki- ja letkukohteissa. Tulppa suojaa tai peittää alueet maalausprosessin aikana. Tämä lyhyt versio sopii erinomaisesti putkien päiden peittämiseen.
Essentra tuotenumero:

10087077

Valmistajan tuotenumero:

12850

750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2923 €
2500 + 0,1154 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

73,08 €

250 x 0,2923 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 22.0 mm
h 20.0 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä