Valikko Haku

Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

Punaista painettavaa LDPE-tulppaa voi käyttää useissa putki- ja letkukohteissa. Tulppa suojaa tai peittää alueet maalausprosessin aikana. Tämä lyhyt versio sopii erinomaisesti putkien päiden peittämiseen.
Essentra tuotenumero:

10086698

Valmistajan tuotenumero:

12780

59300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3919 €
1000 + 0,1543 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,19 €

100 x 0,3919 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 28.0 mm
h 26.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä