Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat

Varastossa

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D H Tyyppi d2 Osta
0,0516 € - 0,0802 € 5170 Varastossa
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 Varastossa
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € 6160 Varastossa
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 510 Varastossa
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,0671 € - 0,1045 € 3766 Varastossa
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,4904 € - 0,7628 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 Varastossa
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 Varastossa
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € 4018 Varastossa
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,3458 € - 0,538 € 1800 Varastossa
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 35300 Varastossa
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € 1400 Varastossa
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,5962 € - 0,9274 € 80 Varastossa
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 Varastossa
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € 2968 Varastossa
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 Varastossa
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € 2760 Varastossa
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
10272770 0,095 € - 0,1477 € 3200 Varastossa
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,0851 € - 0,1325 € 5293 Varastossa
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € 15700 Varastossa
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
  • / 5
Rihlattu putken päätytulppa 14.6 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272688

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0516 €

Varastotasot
5170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6
Rihlattu putken päätytulppa 11.6 mm 11.6 mm Punainen LDPE

10272671

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0511 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tyyppi
    6
Rihlattu putken päätytulppa 15.4 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272695

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0624 €

Varastotasot
6160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6
Rihlattu putken päätytulppa 9.9 mm 11.6 mm Punainen LDPE

10272664

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0413 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tyyppi
    6
Rihlattu putken päätytulppa 17.5 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272701

Hinta-alue
0,1045 € - 0,0671 €

Varastotasot
3766 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6
Rihlattu putken päätytulppa 75.2 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272893

Hinta-alue
0,7628 € - 0,4904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.7 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272848

Hinta-alue
0,4946 € - 0,3179 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 71.2 mm 32.0 mm Punainen LDPE

10272886

Hinta-alue
0,7508 € - 0,4826 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.1 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272831

Hinta-alue
0,4858 € - 0,3123 €

Varastotasot
4018 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 62.7 mm 31.7 mm Punainen LDPE

10272879

Hinta-alue
0,538 € - 0,3458 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Rihlattu putken päätytulppa 34.6 mm 31.2 mm Punainen LDPE

10272794

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
35300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 27.6 mm 31.4 mm Punainen LDPE

10272763

Hinta-alue
0,1367 € - 0,0878 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 81.1 mm 31.9 mm Punainen LDPE

10272916

Hinta-alue
0,9274 € - 0,5962 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 37.4 mm 30.7 mm Punainen LDPE

10272800

Hinta-alue
0,2282 € - 0,1467 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 24.7 mm 31.4 mm Punainen LDPE

10272749

Hinta-alue
0,1284 € - 0,0825 €

Varastotasot
2968 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 113.9 mm 34.3 mm Punainen LDPE

10272923

Hinta-alue
1,0157 € - 0,653 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 32.2 mm 31.0 mm Punainen LDPE

10272787

Hinta-alue
0,2208 € - 0,1419 €

Varastotasot
2760 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 29.8 mm 31.1 mm Punainen LDPE

10272770

Hinta-alue
0,1477 € - 0,095 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 21.8 mm 31.3 mm Punainen LDPE

10272732

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0851 €

Varastotasot
5293 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 41.0 mm 31.0 mm Punainen LDPE

10272824

Hinta-alue
0,3532 € - 0,2271 €

Varastotasot
15700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm