Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat

Varastossa

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D H Tyyppi d2 Osta
0,0402 € - 0,1038 € 5000 Varastossa
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,0402 € - 0,1032 € 62500 Varastossa
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1423 € - 0,299 € 1250 Varastossa
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,1382 € - 0,2903 € 14000 Varastossa
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,1492 € - 0,1946 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,1684 € - 0,2495 € 12450 Varastossa
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0878 € - 0,1367 € 1400 Varastossa
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 Varastossa
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,3458 € - 0,538 € 1800 Varastossa
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € 80 Varastossa
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,0851 € - 0,1325 € 2434 Varastossa
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 Varastossa
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,5678 € - 0,8832 € 584 Varastossa
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,0774 € - 0,1204 € 6700 Varastossa
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 35300 Varastossa
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € 4018 Varastossa
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,0869 € - 0,1352 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 Varastossa
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € 1023 Varastossa
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,0851 € - 0,1325 € 5293 Varastossa
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
  • / 5
Liikennemerkin suojatulppa 3/8" Sininen LDPE - PIR

10074480

Hinta-alue
0,1038 € - 0,0402 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 1/2" Sininen LDPE - PIR

10074497

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0402 €

Varastotasot
62500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 3/4" Sininen LDPE - PIR

10074510

Hinta-alue
0,299 € - 0,1423 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 5/8" Sininen LDPE - PIR

10074503

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1382 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 7/8" Sininen LDPE - PIR

10074527

Hinta-alue
0,1946 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 1-1/8" Sininen LDPE - PIR

10074534

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1684 €

Varastotasot
12450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Rihlattu putken päätytulppa 27.6 mm 31.4 mm Punainen LDPE

10272763

Hinta-alue
0,1367 € - 0,0878 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 37.4 mm 30.7 mm Punainen LDPE

10272800

Hinta-alue
0,2282 € - 0,1467 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 62.7 mm 31.7 mm Punainen LDPE

10272879

Hinta-alue
0,538 € - 0,3458 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Rihlattu putken päätytulppa 81.1 mm 31.9 mm Punainen LDPE

10272916

Hinta-alue
0,9274 € - 0,5962 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 20.8 mm 31.3 mm Punainen LDPE

10272725

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0851 €

Varastotasot
2434 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.7 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272848

Hinta-alue
0,4946 € - 0,3179 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 84.0 mm 31.5 mm Punainen LDPE

10272909

Hinta-alue
0,8832 € - 0,5678 €

Varastotasot
584 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 19.7 mm 31.3 mm Punainen LDPE

10272718

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0774 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Rihlattu putken päätytulppa 34.6 mm 31.2 mm Punainen LDPE

10272794

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
35300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.1 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272831

Hinta-alue
0,4858 € - 0,3123 €

Varastotasot
4018 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 26.2 mm 31.5 mm Punainen LDPE

10272756

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 113.9 mm 34.3 mm Punainen LDPE

10272923

Hinta-alue
1,0157 € - 0,653 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 39.5 mm 30.7 mm Punainen LDPE

10272817

Hinta-alue
0,3212 € - 0,2065 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Rihlattu putken päätytulppa 21.8 mm 31.3 mm Punainen LDPE

10272732

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0851 €

Varastotasot
5293 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm