Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 66.3 mm 25.0 mm Punainen LDPE - PIR

Rihlattu putken päätytulppa on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa. Se on musta, valmistettu LDPE:stä ja tarjoaa suojan putkeen pääsevältä lialta.
Essentra tuotenumero:

20572358

Valmistajan tuotenumero:

20572358

6100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,466 €
500 - 2499 0,3329 €
2500 + 0,2996 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

23,30 €

50 x 0,466 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 66.3 mm
d1 66.7 mm
H 25.0 mm
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Materiaali LDPE - PIR
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä