Valikko Haku

Liikennemerkin suojatulppa 48.3 mm Musta LDPE - PIR

Tämä musta liikennemerkin pylväshattu suojaa reikiä jäämiltä, lialta ja sisäänpääsyltä. Helppo asentaa ja irrottaa pienen vetokielekkeensä ansiosta. Se on ihanteellinen käytettäväksi ohutseinäisten kupariputkien kanssa.
Essentra tuotenumero:

20570965

Valmistajan tuotenumero:

20570965

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,2611 €
500 - 2499 0,1865 €
2500 + 0,1678 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

13,06 €

50 x 0,2611 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.3 mm
H 25.0 mm
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Materiaali LDPE - PIR
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä