Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 219.1 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20749729

Valmistajan tuotenumero:

20749729

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 199 1,4239 €
200 + 1,2815 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

56,96 €

40 x 1,4239 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 218.0 mm
H 40.0 mm
Putken halkaisija 219.1 mm
Putken koko 8"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä