Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat leveällä laipalla PCR

Varastossa

Leveät laippa Ribbed Pipe Pipe -tulpat suojaavat tehokkaasti putken ja putkenpäät sisäseinää epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja korroosiolta. Ominaisuuksiin kuuluu painettava muotoilu, ja pistokeessa on leveät urat, jotka sopivat tiukasti pehmeää painetta sisäseinää vasten soveltamalla, ja mahdollistavat sen sopeutuvan laajemmalle seinäpaksuuksien alueelle.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILUHPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Reiän minimihalkaisija Reiän maksimihalkaisija D H d2 Osta
0,1098 € - 0,1709 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3069 € - 0,4775 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
0,5804 € - 0,6449 € 2850 Varastossa
0,7183 € - 0,7982 € 1470 Varastossa
1,3647 € - 1,5164 € 800 Varastossa
0,9089 € - 1,0099 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
0,1377 € - 0,2142 € 1900 Varastossa
0,2284 € - 0,3553 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,4568 € - 2,7298 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,217 € - 0,3376 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5808 € - 0,6454 € 2160 Varastossa
1,6913 € - 1,8793 € 645 Varastossa
0,1185 € - 0,1843 € 2000 Varastossa
0,593 € - 0,6589 € 2790 Varastossa
1,9287 € - 2,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,405 € - 0,6301 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
1,2477 € - 1,3864 € Kysy toimitusaikaa täältä
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
0,868 € - 0,9645 € Kysy toimitusaikaa täältä
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Musta

20749750

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Musta

20749804

Hinta-alue
0,4775 € - 0,3069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    38.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Musta

20749828

Hinta-alue
0,6449 € - 0,5804 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Musta

20749859

Hinta-alue
0,7982 € - 0,7183 €

Varastotasot
1470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Musta

20749897

Hinta-alue
1,5164 € - 1,3647 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Musta

20749873

Hinta-alue
1,0099 € - 0,9089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    140.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Musta

20749774

Hinta-alue
0,2142 € - 0,1377 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Musta

20749798

Hinta-alue
0,3553 € - 0,2284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Musta

20749927

Hinta-alue
2,7298 € - 2,4568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Musta

20749781

Hinta-alue
0,3376 € - 0,217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Musta

20749835

Hinta-alue
0,6454 € - 0,5808 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Musta

20749903

Hinta-alue
1,8793 € - 1,6913 €

Varastotasot
645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Musta

20749767

Hinta-alue
0,1843 € - 0,1185 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Musta

20749842

Hinta-alue
0,6589 € - 0,593 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Musta

20749910

Hinta-alue
2,1431 € - 1,9287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Musta

20749811

Hinta-alue
0,6301 € - 0,405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    48.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Musta

20749880

Hinta-alue
1,3864 € - 1,2477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    156.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Musta

20749866

Hinta-alue
0,9645 € - 0,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    125.0 mm