Valikko Haku

Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
7,4205 € - 15,5831 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
3,3406 € - 3,3542 € 346 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
16.0 mm
8,5021 € - 8,6527 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
25.0 mm
PA
9,1592 € - 9,2825 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M10
Messinki
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
1,4649 € - 2,8578 € 1724 Varastossa
23.0 mm
M5
2,1357 € - 2,1631 € 12 Varastossa
20.0 mm
M5
Messinki
Naaras
10.0 mm
PA
12,8284 € - 13,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Messinki
Uros
25.0 mm
PA
10,0902 € - 10,2408 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
30.0 mm
PA
0,3039 € - 0,4189 € 7534 Varastossa
14.5 mm
M6
PA
Naaras
13.0 mm
PA
1,4512 € - 3,19 € 1181 Varastossa
30.0 mm
M6
Messinki
Kierretappi
9.0 mm
PA
6,4966 € - 8,0913 € 27 Varastossa
44.0 mm
M6
PP
6,4203 € - 7,9681 € 260 Varastossa
44.0 mm
M8
PP
10,1587 € - 10,2956 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
M10
Messinki
Kierteinen pohjareikä
30.0 mm
PA
0,2135 € - 0,2971 € 16000 Varastossa
7.0 mm
M2.5
PA
Naaras
9.0 mm
PA
0,2354 € - 0,3272 € 23942 Varastossa
8.5 mm
M3
PA
Naaras
10.0 mm
PA
0,7475 € - 1,5698 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
Messinki
Naaras
11.0 mm
PA
2,9161 € - 2,9298 € 33 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
Naaras
8.0 mm
PA
12,9653 € - 17,675 € 160 Varastossa
63.0 mm
M10
Messinki
Uros
25.0 mm
PA
19,8382 € - 20,1531 € 36 Varastossa
100.0 mm
M16
Messinki
Uros
37.0 mm
PA
8,7896 € - 8,9539 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M8
Messinki
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
  • / 2
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5

10246511

Hinta-alue
15,5831 € - 7,4205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi M8 16.0 mm Nylon Polymer Musta

10222409

Hinta-alue
3,3542 € - 3,3406 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm M8 25.0 mm Teräs PA

10366615

Hinta-alue
8,6527 € - 8,5021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10366653

Hinta-alue
9,2825 € - 9,1592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi M5 Nailon 6 Musta

10159644

Hinta-alue
2,8578 € - 1,4649 €

Varastotasot
1724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 20.0 mm Sisäke M5 10.0 mm PA Musta

10364253

Hinta-alue
2,1631 € - 2,1357 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.5 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M12 PA Musta

10366585

Hinta-alue
13,0338 € - 12,8284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 80.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10366622

Hinta-alue
10,2408 € - 10,0902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Kädensijan nuppi 14.5 mm M6 PA Musta

10065952

Hinta-alue
0,4189 € - 0,3039 €

Varastotasot
7534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Nupin halkaisija
    14.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Kädensijan nuppi 30.0 mm M6 PA Musta

10333280

Hinta-alue
3,19 € - 1,4512 €

Varastotasot
1181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 44.0 mm M6 PP Musta

10188903

Hinta-alue
8,0913 € - 6,4966 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188910

Hinta-alue
7,9681 € - 6,4203 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10366660

Hinta-alue
10,2956 € - 10,1587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Kädensijan nuppi 7.0 mm M2.5 PA Musta

10065914

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2135 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Nupin halkaisija
    7.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Kädensijan nuppi 8.5 mm M3 PA Musta

10065921

Hinta-alue
0,3272 € - 0,2354 €

Varastotasot
23942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Pyälletty nuppi 15.0 mm Sisäke M5 11.0 mm PA Musta

10260821

Hinta-alue
1,5698 € - 0,7475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm Sisäke M8 8.0 mm PA Musta

10364307

Hinta-alue
2,9298 € - 2,9161 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10366578

Hinta-alue
17,675 € - 12,9653 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 100.0 mm Sisäke M16 PA Musta

10366608

Hinta-alue
20,1531 € - 19,8382 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Nupin halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M8 PA Musta

10366646

Hinta-alue
8,9539 € - 8,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA