Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
357 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Sisähalkaisija Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,2656 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.7 mm
Musta
Nailon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,0877 € - 0,0877 € 72813 Varastossa
1.7 mm
5.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,0937 € - 0,0937 € 137000 Varastossa
1.7 mm
5.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0,2722 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.7 mm
Musta
Nailon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2792 € - 0,2848 € 5000 Varastossa
1.6 mm
5.2 mm
Musta
Nailon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1866 € - 0,1961 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
6.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
0,6308 € - 0,6308 € 942 Varastossa
2.6 mm
14.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
19.8 mm
0,1444 € - 0,1512 € 22652 Varastossa
2.0 mm
11.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,1372 € - 0,1768 € 67749 Varastossa
2.0 mm
11.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1023 € - 0,1431 € 38318 Varastossa
2.0 mm
9.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,1111 € - 0,1543 € 75274 Varastossa
2.0 mm
8.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1139 € - 0,1585 € 91762 Varastossa
2.0 mm
8.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1198 € - 0,1669 € 109373 Varastossa
2.0 mm
9.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1286 € - 0,1669 € 48101 Varastossa
2.0 mm
10.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1021 € - 0,1431 € 6000 Varastossa
8.0 mm
4.2 mm
Musta
Nailon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,0777 € - 0,1083 € 17062 Varastossa
1.3 mm
6.3 mm
Musta
Nailon 6/6
4.0 mm
9.3 mm
0,2656 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.6 mm
Musta
Nailon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,2722 € - 0,2834 € 1000 Varastossa
1.2 mm
4.3 mm
Musta
Nailon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,2652 € - 0,3227 € 27233 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,4659 € - 0,4659 € 6010 Varastossa
1.6 mm
10.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
15.0 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 2.0 mm Nailon 6/6 Musta

10640654

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
Eristetty aluslevy 3.1 mm 5.9 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10054895

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0877 €

Varastotasot
72813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10054932

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0937 €

Varastotasot
137000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella M2.5 2.9 mm 3.7 mm Musta Nailon 6/6

10110751

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
Aluslevy kauluksella M4 4.4 mm 5.2 mm Musta Nailon 6/6

10110782

Hinta-alue
0,2848 € - 0,2792 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
Aluslevy kauluksella 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10185933

Hinta-alue
0,1961 € - 0,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nailon 6/6

10072660

Hinta-alue
0,6308 € - 0,6308 €

Varastotasot
942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    19.8 mm
  • Sisähalkaisija
    10.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10072769

Hinta-alue
0,1512 € - 0,1444 €

Varastotasot
22652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10055137

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1372 €

Varastotasot
67749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10054970

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1023 €

Varastotasot
38318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10055014

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
75274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10055052

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1139 €

Varastotasot
91762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10055090

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1198 €

Varastotasot
109373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Eristetty aluslevy 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10055106

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1286 €

Varastotasot
48101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10229286

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1021 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm Nailon 6/6

10229323

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0777 €

Varastotasot
17062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Laipan korkeus
    1.3 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella M2.5 2.9 mm 3.6 mm Musta Nailon 6/6

10605868

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.1 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
Aluslevy kauluksella M3.5 3.6 mm 4.3 mm Musta Nailon 6/6

10110768

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2722 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.6 mm
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016480

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2652 €

Varastotasot
27233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10137956

Hinta-alue
0,4659 € - 0,4659 €

Varastotasot
6010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.0 mm