These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0492 € - 0,0608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0895 € - 0,1105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0241 € - 0,0297 € | 14000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 3198 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0213 € - 0,0263 € | 3998 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0723 € - 0,0893 € | 994 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | 900 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0324 € - 0,04 € | 11990 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | 500 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0213 € - 0,0263 € | 396945 Varastossa |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,3668 € - 0,7704 € | 119700 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa