These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0758 € - 0,1202 € | 11997 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Musta
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1152 € | 7595 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1588 € | 6622 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,156 € | 30822 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,1506 € | 18320 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,111 € - 0,1547 € | 1223 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,1057 € | 7805 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,1203 € | 40851 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2916 € | 4084 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Musta
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,0929 € | 33963 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1588 € | 6016 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3409 € - 0,4257 € | 5408 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0757 € | 6164 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1311 € | 9423 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0998 € - 0,1396 € | 73754 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3944 € - 0,4107 € | 753 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3409 € - 0,3655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3545 € - 0,3545 € | 32998 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,3409 € - 0,3655 € | 2905 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,3217 € | 10895 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa