These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2409 € - 0,334 € | 13518 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,2591 € - 0,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
| 0,3192 € - 0,3406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,3053 € - 0,3121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
| 0,0942 € - 0,1311 € | 7521 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0998 € - 0,1396 € | 96839 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,1369 € | 44047 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1464 € | 69311 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1506 € | 65210 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1311 € | 54973 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1506 € | 6256 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1506 € | 14037 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1547 € | 125071 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1629 € | 93101 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,2218 € | 9366 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Väritön
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,334 € - 0,4041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.130 in
3.3 mm
|
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2272 € - 0,2957 € | 15956 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0704 € | 9128 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0309 € | 440880 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0288 € - 0,0356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa