These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0759 € - 0,0759 € | 22000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,0914 € | 70000 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,1184 € | 16904 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,193 € | 6179 Varastossa |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2916 € | 19453 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Musta
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3833 € | 3797 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1152 € | 22992 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,0868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1475 € | 42652 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1475 € | 1900 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,2538 € | 5469 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1728 € | 22983 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,198 € | 25000 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1728 € | 6000 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,2591 € - 0,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
| 0,2656 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
| 0,3053 € - 0,3121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
| 0,186 € - 0,194 € | 9808 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,156 € - 0,2039 € | 5750 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Väritön
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6154 € - 0,6154 € | 7842 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa