Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
357 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Sisähalkaisija Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,3564 € - 0,3564 € 2074 Varastossa
2.0 mm
9.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
0,9668 € - 0,9668 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1 mm
24.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
30.0 mm
0,0777 € - 0,1232 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
5.1 mm
Musta
Nailon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0745 € - 0,1181 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.5 mm
Musta
Nailon 6/6
3.0 mm
5.5 mm
0,116 € - 0,1627 € 3500 Varastossa
8.0 mm
6.9 mm
Musta
Nailon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,1244 € - 0,1599 € 24322 Varastossa
15.0 mm
7.8 mm
Musta
Nailon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,1112 € - 0,1543 € 19520 Varastossa
2.0 mm
7.9 mm
Musta
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1,3896 € - 1,485 € 300 Varastossa
3.0 mm
98.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
57.0 mm
0,348 € - 0,355 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
5.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1037 € - 0,1445 € 3448 Varastossa
1.5 mm
10.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,1655 € - 0,2147 € 10498 Varastossa
1.5 mm
12.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
0,1109 € - 0,1768 € 262 Varastossa
0.5 mm
6.5 mm
Musta
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,4831 € - 0,5965 € 3253 Varastossa
6.0 mm
33.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
24.5 mm
50.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 15000 Varastossa
2.0 mm
12.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,1111 € - 0,1543 € 4830 Varastossa
1.5 mm
10.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,2469 € - 0,3424 € 2000 Varastossa
3.0 mm
21.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
0,2469 € - 0,3424 € 10518 Varastossa
3.0 mm
21.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
18.2 mm
36.0 mm
0,1444 € - 0,1512 € 900 Varastossa
2.0 mm
16.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
10072868 0,207 € - 0,2139 € 11776 Varastossa
3.0 mm
17.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.2 mm
32.0 mm
0,3555 € - 0,3555 € 10882 Varastossa
1.0 mm
4.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10137949

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3564 €

Varastotasot
2074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
Aluslevy kauluksella 20.0 mm 24.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10138014

Hinta-alue
0,9668 € - 0,9668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    13.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    30.0 mm
Aluslevy kauluksella 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10228937

Hinta-alue
0,1232 € - 0,0777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.1 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    2.2 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nailon 6/6

10228982

Hinta-alue
0,1181 € - 0,0745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10229019

Hinta-alue
0,1627 € - 0,116 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10229057

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1244 €

Varastotasot
24322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.8 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10229095

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1112 €

Varastotasot
19520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Aluslevy kauluksella 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nailon 6/6

10072882

Hinta-alue
1,485 € - 1,3896 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    98.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    57.0 mm
  • Sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Laipan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella M4 4.4 mm 5.2 mm Väritön Nailon 6/6

10110799

Hinta-alue
0,355 € - 0,348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
Eristetty aluslevy 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10117040

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1037 €

Varastotasot
3448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.0 mm
Eristetty aluslevy 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10117101

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1655 €

Varastotasot
10498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    12.9 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    19.0 mm
Aluslevy kauluksella 6.2 mm 6.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Musta

10133804

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1109 €

Varastotasot
262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
Aluslevy kauluksella 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nailon 6/6

10072899

Hinta-alue
0,5965 € - 0,4831 €

Varastotasot
3253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    33.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    24.5 mm
  • Laipan korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10120477

Hinta-alue
0,0778 € - 0,0778 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 4.2 mm 10.9 mm 3.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10117057

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
4830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.0 mm
Eristetty aluslevy 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nailon 6/6

10117125

Hinta-alue
0,3424 € - 0,2469 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    21.8 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    36.0 mm
Eristetty aluslevy 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nailon 6/6

10117118

Hinta-alue
0,3424 € - 0,2469 €

Varastotasot
10518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    21.8 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    36.0 mm
Aluslevy kauluksella 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6

10072813

Hinta-alue
0,1512 € - 0,1444 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nailon 6/6

10072868

Hinta-alue
0,2139 € - 0,207 €

Varastotasot
11776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    17.8 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.2 mm
  • Laipan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nailon 6/6

10072905

Hinta-alue
0,3555 € - 0,3555 €

Varastotasot
10882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön