Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0212 € - 0,0262 € | 1985 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0291 € - 0,0359 € | 5960 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0234 € - 0,0289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 1457 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | 1420 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0266 € | 155785 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0208 € - 0,0257 € | 9898 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1627 € - 0,2009 € | 2702 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,037 € | 33403 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0193 € - 0,0239 € | 1940 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,0389 € | 5247 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0164 € - 0,0203 € | 13736 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0303 € | 426 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1371 € - 0,1693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0466 € - 0,0575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.188 in
4.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0539 € - 0,0665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0697 € - 0,086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.070 in
1.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.078 in
2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa