Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,3107 € - 0,3313 € 2000 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,1506 € - 0,1861 € 104 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,2573 € - 0,3135 € 6592 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,2573 € - 0,3135 € 93978 Varastossa
1.2 mm
3.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.6 mm
0,2587 € - 0,3148 € 15067 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,2081 € - 0,2546 € 180 Varastossa
1.7 mm
7.9 mm
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,2081 € - 0,2546 € 12540 Varastossa
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,0727 € - 0,0774 € 7000 Varastossa
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,2081 € - 0,2546 € 2620 Varastossa
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,2081 € - 0,2546 € 7305 Varastossa
1.2 mm
4.3 mm
Väritön
Nailon 6/6
7.4 mm
0,2081 € - 0,2546 € 8938 Varastossa
1.6 mm
6.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.1 mm
0,2081 € - 0,2546 € 16 Varastossa
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,3614 € - 0,3847 € 2000 Varastossa
1.2 mm
6.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
9.4 mm
0,219 € - 0,2656 € 2995 Varastossa
1.2 mm
4.3 mm
Väritön
Nailon 6/6
7.4 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,2081 € - 0,2546 € 15964 Varastossa
1.6 mm
5.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.7 mm
0,2081 € - 0,2546 € 6000 Varastossa
1.2 mm
3.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
0,3313 € - 0,3545 € 4199 Varastossa
1.6 mm
9.1 mm
Väritön
Nailon 6/6
15.7 mm
10016312 0,2081 € - 0,2546 € 11196 Varastossa
1.2 mm
4.3 mm
Väritön
Nailon 6/6
7.4 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016503

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016084

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1506 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016121

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2573 €

Varastotasot
6592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016169

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2573 €

Varastotasot
93978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    4.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016534

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2587 €

Varastotasot
15067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016114

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016497

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016206

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
12540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016282

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0727 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016244

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
2620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016367

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
7305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016152

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
8938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016190

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nailon 6/6

10161128

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016329

Hinta-alue
0,2656 € - 0,219 €

Varastotasot
2995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016237

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016398

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
15964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016275

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016565

Hinta-alue
0,3545 € - 0,3313 €

Varastotasot
4199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016312

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
11196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Maksimi ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy