Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 0.257 in Nailon 6/6

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Essentra tuotenumero:

10334553

Valmistajan tuotenumero:

12SWS1040

3873 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0499 €
5000 - 19999 0,0449 €
20000 + 0,0404 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

49,90 €

1000 x 0,0499 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 2.4 mm
Laipan ulkohalkaisija 12.8 mm
Pohjan ulkohalkaisija 8.7 mm
Sisähalkaisija 6.5 mm
Laipan korkeus 1.6 mm
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä